PMP30942

适用于激光雷达的汽车类 5W 反相降压/升压参考设计

PMP30942

设计文件

概述

这种微型反相降压升压可为激光雷达应用提供高达 -45V 的负电压输出和 5.2V 的输入电压。最大负载电流限定为 120mA。对于更大的负载,请使用 TPS54260 或 TPS54360。这些降压器件适用于高占空比范围,在输入电压低于 5V 时轻松启动。

特性
  • Simple Switcher® 在反相降压/升压配置中使用集成 FET
  • 使用单个电感器和标准降压器件的具有成本效益的逆变器
  • 正弦输入和输出纹波可减少传导发射
  • 干净的波形(无振铃或过冲)可防止 FM 频带噪声
输出电压选项 PMP30942.1
输入电压(最小值)(V) 4.7
输入电压(最大值)(V) 5.7
输出电压(标称值)(V) -45
Iout(最大值)(A) .12
输出功率 (W) 5.4
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck Boost- Inverting
汽车
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT274.PDF (1577 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMAC0.PDF (157 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMAB9.PDF (234 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMAC2.ZIP (227 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCG62.ZIP (133 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMAC1.PDF (380 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMAB8.PDF (185 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS57160-Q1具有 Eco-Mode™ 的汽车类 3.5V 至 60V、1.5A 降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 5-W Inverting Buck-Boost Reference Design PDF | HTML 2022-4-8

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频