PMP31052

汽车类四开关、大于 300W 降压/升压参考设计

PMP31052

设计文件

概述

此参考设计是一个使用 LM5176-Q1 控制器 IC 的汽车类四开关降压/升压转换器电路。电源能够升高或降低输入电压。该设计接受 4.5V 至 27V 的输入电压,并提供 12V 稳压输出,从而提供高达 30A 的电流,具体取决于启动电平、启动时间、热接口和最高环境温度。

此设计的目的是强制单个功率级达到最大输出电流。

特性
  • 汽车类 12V 总线转换器,适用于高达 30A+ 的负载电流
  • 启动时的输入电压可低至 4.5V
  • 在 4A 负载至 30A 负载的范围内,效率保持平稳和高位,达到 98% 以上
  • 输入滤波器,用于衰减小于 20mVPP 的反射纹波
  • 有关各种工作点的扩展热信息
输出电压选项 PMP31052.1
输入电压(最小值)(V) 4.5
输入电压(最大值)(V) 27
输出电压(标称值)(V) 12
Iout(最大值)(A) 20
输出功率 (W) 240
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck Boost- 4 Switch^Buck Boost- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT262.PDF (5878 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMAC5.PDF (239 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMAC4.PDF (265 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMAC7.ZIP (942 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCG63.ZIP (222 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMAC6.PDF (1362 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMAC3.PDF (264 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

直流/直流控制器

LM5176-Q1符合 AEC-Q100 标准的 55V 宽输入电压同步 4 开关降压/升压控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Four-Switch Buck-Boost Reference Design > 300 W PDF | HTML 2022-4-11

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持