PMP31144

适用于电池充电器的 SEPIC 参考设计

PMP31144

设计文件

概述

此参考设计展示了如何使用单端初级电感转换器 (SEPIC) 的降压/升压功能。由于输入和输出由电容器隔开,因此该拓扑可用于通过可变 VIN 和可变 VOUT 为电池充电。采用同步峰值电流模式控制器 LM5122;此 IC 可通过电平转换(RCD 网络)驱动高端同步 FET。通过施加 9V 至 36V 的输入电压,该板可用于为两节电压范围为 8V 至 28V 的串联电池充电,充电电流高达 2A,也可用作标准恒压电源。输出电压和电流的设定点由两个微调器定义,尽管这两个基准也可通过使用两个数模转换器来替换。

特性
  • 可用作电池充电器或标准电源
  • 具有外部高侧场效应晶体管 (FET) 和低侧 FET 的同步 SEPIC 拓扑
  • 恒定充电电流:可在 0A 至 2A 之间调节
  • 恒定电源电压:可在 8V 至 28V 之间调节
  • 充电电压精度为 ±2%、充电电流精度为 ±2.5%
  • 可选强制 PWM 模式或二极管仿真模式,可提高轻载时的效率
输出电压选项 PMP31144.1
输入电压(最小值)(V) 9
输入电压(最大值)(V) 36
输出电压(标称值)(V) 24
Iout(最大值)(A) 2
输出功率 (W) 48
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Sepic- CCM^Sepic- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT377.PDF (1159 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMCD0.PDF (260 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMCC9.PDF (259 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMCD2.ZIP (1110 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGK8.ZIP (164 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMCD1.PDF (1100 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMCC8.PDF (264 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

并联电压基准

LM4040固定和电压、45µA、精密微功耗并联电压基准

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLC272B双通道、16V、2MHz、2mV 失调电压、输入接近 V- 的运算放大器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLC272A双通道、16V、2MHz、5mV 失调电压、输入接近 V- 的运算放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 SEPIC Reference Design Fitting for Battery Chargers PDF | HTML 2023-12-13

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频