PMP31261

具有双路输出的宽 VIN PSR 反激式转换器参考设计

PMP31261

设计文件

概述

初级侧调节 (PSR) 反激式转换器参考设计可提供双路输出(170mA 时为 12V,60mA 时为 18V)。该设计外形小巧、元件数量少。其工作输入电压范围为 8V 至 28V,可提供两个隔离式输出。在不使用辅助绕组或光耦合器的情况下工作时,LM5180 可提供紧凑输出电压调节。LM5180 可提供多种保护特性,从而确保在故障状况期间对稳压器进行保护。

特性
  • 初级侧调节,无需使用光耦合器
  • 集成式 FET,最大限度地减少了外部元件
  • 8V 至 28V 输入电压范围
  • 12V 和 18V 输出电压
输出电压选项 PMP31261.1 PMP31261.2
Vin (Min) (V) 8 8
Vin (Max) (V) 28 28
Vout (Nom) (V) 12 18
Iout (Max) (A) .17 .06
Output Power (W) 2.04 1.08
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC
Topology Flyback- Integrated Switch Flyback- Integrated Switch
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT351.PDF (1407 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDMBV3.PDF (256 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDMBV4.PDF (146 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMBV5.PDF (187 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMBV7.ZIP (603 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGH3.ZIP (113 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMBV6.PDF (453 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM5180具有 100V、1.5A 集成式 MOSFET 的 65V 输入电压非光电反激式转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 Wide VIN PSR Flyback Converter Dual-Output Reference Design PDF | HTML 2023年 9月 21日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频