PMP40488
6W 双输出 SEPIC 转换器参考设计
PMP40488
概述
此参考设计采用 LM5155 升压/反激式/SEPIC 控制器,提供具有双输出 SEPIC 拓扑的 6W 输出。输入为 12VDC,输出为 ±60V/50mA。开关频率设置为 500kHz。此设计可实现 88.2% 的峰值效率。在总负载范围内,-60V 电压轨的交叉调节范围为 ±4%。可选择使用外部电压控制引脚在 0V 至 60V 的范围内调节输出电压。高效率和小 PCB 尺寸 (25mm*14mm*4.5mm) 使得该设计适用于便携式超声波探头应用。
特性
- 对称输出 ±60V/50mA,并且可通过外部控制信号实现 0V 至 60V 的可编程选项
- 峰值效率为 88.2%
- -60V 电源轨的交叉调节范围为 ±4%
- 500kHz 的开关频率,适用于小 PCB 尺寸
| 输出电压选项 | PMP40488.1 | PMP40488.2 |
|---|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 9 | 9 |
| 输入电压(最大值)(V) | 12 | 12 |
| 输出电压(标称值)(V) | 60 | -60 |
| Iout(最大值)(A) | .05 | -.05 |
| 输出功率 (W) | 3 | 3 |
| 隔离/非隔离 | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 输入类型 | DC | DC |
| 拓扑 | Sepic- CCM | Sepic- CCM |
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | 6-W Dual-Output SEPIC Converter Reference Design (Rev. B) | 2020-4-21 |