PMP40514
适用于 PoE 电源的 3 类隔离式高效有源钳位反激式转换器参考设计
PMP40514
概述
该参考设计旨在使用 IEEE 802.3at PoE 接口和直流/直流控制器 TPS23756 评估 13W 隔离式有源钳位反激式 PD 转换器系统。该转换器能够满足最高 13W 的 IEEE 802.3at 功率要求。它具有良好的效率、负载调节能力和相关的电气性能。
特性
- 支持符合 IEEE 802.3at 标准的功率器件
- 结合了 PoE PD 和直流/直流控制器,从而简化设计
- 通过软开关技术实现高效率和更佳的 EMI 性能
| 输出电压选项 | PMP40514.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 36 |
| 输入电压(最大值)(V) | 57 |
| 输出电压(标称值)(V) | 12 |
| Iout(最大值)(A) | 1 |
| 输出功率 (W) | 12 |
| 隔离/非隔离 | Isolated |
| 输入类型 | DC |
| 拓扑 | Flyback- Active Clamp^POE |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | Class 3 isolated high-efficiency active clamp flyback converter for PoE power | 2019-1-15 |