PMP40542

小型汽车级双路 15W USB Type-C™ 充电器参考设计

PMP40542

设计文件

概述

本参考设计可用于汽车双端口 USB Type-C 充电器,其尺寸为 30mm×30mm。TPS25833-Q1 在每个端口中用作直流/直流稳压器和端口控制器。该解决方案在 2×15W 输出下的效率为 92.93%,因此温升只有 55.9°C。在 85°C 的环境中,板上的最高温度为 137°C。可编程的电缆压降补偿有助于在重负载条件下以最佳电流和电压为便携式设备充电。

特性
  • 设计尺寸小
  • 在 2x15W 输出下,效率为 92.93%
  • 热性能良好
  • 可编程的电缆压降补偿可实现最优充电
输出电压选项 PMP40542.1 PMP40542.2
输入电压(最小值)(V) 6 6
输入电压(最大值)(V) 36 36
输出电压(标称值)(V) 5 5
Iout(最大值)(A) 3 3
输出功率 (W) 15 15
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC
拓扑 Buck- Synchronous Buck- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT125.PDF (2134 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDM119.PDF (188 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM118.PDF (93 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM121.ZIP (1083 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFL0.ZIP (1250 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM120.PDF (747 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM117.PDF (211 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

USB Type-C 和 USB 电力传输 IC

TPS25833-Q1具有电缆补偿和热折返功能的 USB Type-C、DCP 充电端口转换器

数据表: PDF | HTML
USB Type-C 和 USB 电力传输 IC

TPS25831-Q1具有 STB 保护、电缆补偿和热折返功能的 USB Type-C™ DCP 充电端口转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Small Size, Automotive Dual 15-W USB Type-C™ Charger Reference Design 2019-8-12

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频