PMP40555

9 至 60VDC 输入,12V 和 2A 输出反激式参考设计

PMP40555

设计文件

概述

此参考设计是采用 LM5155 的隔离型反激式转换器,具有宽输入和 12V、2A 输出。开关频率为 250kHz,系统的峰值效率在 24V 输入时为 89.19%。负载调节在输入范围内低于 ±0.5%。在 1A 至 2A 的负载瞬态下,输出的峰峰值纹波低于 296mV,压摆率为 1A/us。

特性
  • 宽输入范围
  • 开关频率为 250kHz
  • 峰值效率为 89.19%
  • 整个输入范围内的负载调节为 ±0.5%
输出电压选项 PMP40555.1
输入电压(最小值)(V) 9
输入电压(最大值)(V) 60
输出电压(标称值)(V) 12
Iout(最大值)(A) 2
输出功率 (W) 24
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Flyback- CCM
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT145.PDF (2064 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDM277.PDF (107 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM276.PDF (99 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM279.ZIP (660 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFO1.ZIP (1545 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM278.PDF (552 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM275.PDF (183 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

并联电压基准

TL431LI具有经优化的基准电流的可调节精密分流稳压器(引脚布局:KRA)

数据表: PDF | HTML
直流/直流控制器

LM51552.2MHz 宽输入电压、1.5A MOSFET 驱动器、非同步升压控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 9~60-Vdc Input, 12-V/2-A Output Flyback Reference Design 2019-10-17

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持