PMP40725

CISPR 25 5 类 400kHz 额定 12W 汽车级 USB A 型 充电器参考设计

PMP40725

设计文件

概述

此参考设计对 EMI 进行了优化,适用于具有 12W 单输出的汽车类 USB Type-A 充电器。TPS25846-Q1 可用作直流/直流稳压器和端口控制器。开关频率为 400kHz。前端滤波器和 PCB 布局经设计优化,符合严格的 CISPR 25 5 类传导电磁干扰 (EMI) 标准。此参考设计已通过 CISPR 25 5 类传导 EMI 标准测试,可缩短设计时间。

特性
  • 符合严格的 CISPR 25 5 类传导电磁干扰 (EMI) 标准
  • 峰值效率为 95.2%
  • 5V 电源轨的交叉调节范围为 ±1%
  • 400kHz 的开关频率,适用于小 PCB 尺寸
输出电压选项 PMP40725.1
输入电压(最小值)(V) 6
输入电压(最大值)(V) 16
输出电压(标称值)(V) 5.1
Iout(最大值)(A) 2.4
输出功率 (W) 12.24
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT197.PDF (1260 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDM706.PDF (147 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM705.PDF (96 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM708.ZIP (690 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFX5.ZIP (257 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM707.PDF (504 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM704.PDF (186 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD85312Q3E采用 3mm x 3mm SON 封装的双路共源极、14mΩ、20V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF
USB-A 控制器

TPS25846-Q1具有客户端模式支持的 USB BC1.2 5V 3.5A 输出、36V 输入同步降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 CISPR 25 Class5 400-kHz 12-W Automotive USB Type-A Charger Reference Design 2020-9-11

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频