PMP41009

350V 至 1000V 直流输入,56W 反激式隔离型电源参考设计

PMP41009

设计文件

概述

此参考设计具有准谐振反激式拓扑,提供隔离式 14V 和 56W 输出。电源可由 350V 至 1000V 直流输入供电。此设计使用共源共栅 MOSFET 和反激式控制器 UCC28740-Q1。线路和负载调节的精度在 ±1% 以内。1000V 输入和 56W 输出时的峰值效率为 84.6%。

特性
  • 宽输入范围:350V 至 1000V 直流电压
  • 高精度输出电压
  • 1000V 输入和 56W 输出时的峰值效率为 84.6%
  • 准谐振模式控制器可提高 EMI 效率
输出电压选项 PMP41009.1
输入电压(最小值)(V) 350
输入电压(最大值)(V) 1000
输出电压(标称值)(V) 14
Iout(最大值)(A) 4
输出功率 (W) 56
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Flyback- Quasi Resonant
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT266.PDF (1515 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMAE0.PDF (251 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMAD9.PDF (152 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMAE2.ZIP (964 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCG66.ZIP (386 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMAE1.PDF (581 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMAD8.PDF (251 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC controllers

UCC28740-Q1具有集成高压启动和光耦合器反馈功能的汽车类超低待机功耗反激式控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 350-V to 1000-V DC Input, 56-W Flyback Isolated Power Supply Reference Design PDF | HTML 2022-4-18

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持