PMP41144

具有平面变压器的 IGBT 和 SiC 栅极驱动辅助 PSU 参考设计

PMP41144

设计文件

概述

This reference design introduces a tiny auxiliary power supply unit (PSU) used to supply automotive insulated-gate bipolar transistor (IGBT) or automotive silicon carbide (SiC) drive. The isolated outputs support three gate controls, each supplied with 21.2V, 2W output. This design uses the planar transformer to reduce the board height and cost. The LM25184-Q1 controller supports primary-side regulation by controlling the flyback voltage from secondary side. There is no need for an additional auxiliary winding. The board maximum efficiency is 89.2%. The design uses six PCB layers, and the temperature rise is 16°C with full load 6W.

特性
  • Primary-side regulation flyback for three outputs (+21.2V, 2W) with planar transformer
  • Peak efficiency 89.2% at 6W full load
  • Temperature rise only 16°C at full load
  • Compact size in 57mm × 29mm × 9mm
输出电压选项 PMP41144.1 PMP41144.2 PMP4144.3
Vin (Min) (V) 6 6 6
Vin (Max) (V) 28 28 28
Vout (Nom) (V) 21.2 21.2 21.2
Iout (Max) (A) .1 .1 .1
Output Power (W) 2.12 2.12 2.12
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated Isolated
Input Type DC DC DC
Topology Flyback- Integrated Switch Flyback- Integrated Switch Flyback- Integrated Switch
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT432.PDF (1019 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDMDY7.PDF (400 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDMDZ1.PDF (330 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMDY9.PDF (344 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMDZ0.ZIP (635 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGW4.ZIP (266 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMDY8.PDF (697 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM25184-Q1具有 65V、4.1A 集成式 MOSFET 的汽车类 42V 输入电压非光电反激式转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 IGBT and SiC Gate Drive Auxiliary PSU Reference Design with Planar Transformer PDF | HTML 2025年 3月 7日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频