PMP4190
3V 至 6V 输入、5V/0.5A 1MHz 隔离型反激式
PMP4190
概述
此参考设计使用 TPS61175 升压转换器驱动反激式功率级。通过使用其集成的 MOSFET,TPS61175 降低了电路复杂性和尺寸。此外,在 1MHz 下操作缩小了无源组件的尺寸。
输出电压选项 | PMP4190.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 3 |
Vin (Max) (V) | 6 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | .5 |
Output Power (W) | 2.5 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Flyback- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | 3-V to 6-V DC Input, 5-V/0.5-A, 1-MHz Isolated Flyback Reference Design (Rev. A) | 2019年 12月 6日 | |||
模拟设计期刊 | Using a portable-power boost converter in an isolated flyback application | 2009年 3月 11日 |