PMP4444

适用于数字电视和监视器电源的 85-265Vac 到 12V/3A 和 24V/1.3A 电源参考设计

PMP4444

设计文件

概述

PMP4444 是一款通用交流输入 65W 输出反激式转换器,具有 UCC28630D 高功率反激式控制器支持的初级侧调节 (PSR)。此 PSR 解决方案无需光耦合器和次级侧反馈元件即可创建小型低 BOM 成本系统。此设计的 12V/3A 和 24V/1.3A 双路输出具有出色的 +/-5% 交叉调节性能,非常适合监视器和电视等应用。

特性
  • 230Vac 满载时的峰值效率为 87.5%。
  • 变压器专为 +/-5% 交叉调节而设计。
  • 交流输入欠压保护。
  • 高度为 10mm 的超薄设计。
  • 符合 EMI 法规的合规要求。
输出电压选项 PMP4444.1 PMP4444.2
输入电压(最小值)(V) 85 85
输入电压(最大值)(V) 265 265
输出电压(标称值)(V) 12 24
Iout(最大值)(A) 3 1.3
输出功率 (W) 36 31.2
隔离/非隔离 Isolated Isolated
输入类型 AC AC
拓扑 Flyback- CCM Flyback- CCM
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAB0A.PDF (586 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRM05.PDF (91 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRG06A.PDF (75 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRG10A.ZIP (28 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCC85.ZIP (170 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRM06.PDF (992 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRG05A.PDF (312 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC28630具有 PSR、峰值功率模式、X 电容放电和频率抖动功能的高功率反激式控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP4444 Test Results (Rev. A) 2016-5-24

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持