PMP4468
18V 至 36Vdc 输入、5V/30W 有源钳位正激式参考设计
PMP4468
概述
PMP4468 是一款面向工业和电信应用的隔离式直流/直流模块参考设计。直流输入范围为 18V 至 36V,具有 24V 典型输入和 5V 6A 输出。此设计中采用了有源钳位正激式控制器 LM5025A。效率高达 90%,并且具有良好的热性能。
特性
- 经过全面测试,符合工业要求
- 具有自驱动 S.R 的 ACF 转换器
- 保护特性:过流保护 (OCP)、输入欠压锁定 (UVLO)
- 24-VIN 满载时高效率 91.3%
- 通过 4 层设计实现良好热性能
- 小尺寸:44mm × 68mm × 10mm
| 输出电压选项 | PMP4468.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 18 |
| 输入电压(最大值)(V) | 36 |
| 输出电压(标称值)(V) | 5 |
| Iout(最大值)(A) | 6 |
| 输出功率 (W) | 30 |
| 隔离/非隔离 | Isolated |
| 输入类型 | DC |
| 拓扑 | Forward- Active Clamp^Forward- Synchronous |
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | PMP4468 Test Results | 2015-4-14 |