PMP4497

LMG5200 48V 至 1V/40A 单级转换器参考设计

PMP4497

设计文件

概述

PMP4497 是一种基于 GaN 的参考设计解决方案,适用于 FPGA、ASIC 等 Vcore 应用。凭借高度集成和低开关损耗,GaN 模块 LMG5200 可实现从 48V 到 1.0V 的高效率单级解决方案,并以此解决方案取代传统的两级解决方案。此设计展示出了比两级解决方案更强的 GaN 性能和系统优势。  低成本 ER18 平面 PCB 变压器嵌于板上。该设计具有紧凑的外形尺寸 (45mm*26mm*11mm)。还可通过优化频率和元件进一步减小尺寸。

特性
  • LMG5200 GaN FET 模块
  • 单级半桥倍流整流器拓扑
  • 48V 输入电压时满负载效率高达 89.9%
  • 采用 TPS53632G 实现 DCAP+ 控制
  • 紧凑的尺寸:45mm*26mm*11mm
输出电压选项 PMP4497.1
输入电压(最小值)(V) 60
输入电压(最大值)(V) 36
输出电压(标称值)(V) 1
Iout(最大值)(A) 40
输出功率 (W) 40
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Half Bridge- Hard Switched
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUC72A.PDF (2475 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDUC86.PDF (2252 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRNB2.PDF (280 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRNB1.PDF (68 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRNB4.ZIP (29 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCK0.ZIP (1714 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRNB3.PDF (4377 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRNB0.PDF (519 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV704150mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7420FE双通道、2/0、50Mbps、默认输出低电平数字隔离器

数据表: PDF | HTML
氮化镓 (GaN) 功率级

LMG520080V GaN 半桥功率级

数据表: PDF | HTML
直流/直流控制器

TPS53632G用于 48V GaN 直流/直流转换器的半桥 D-CAP+ 控制器

数据表: PDF | HTML
低侧驱动器

UCC27512采用 SON 封装、具有 5V UVLO 和分离输出的 4A/8A 单通道栅极驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP4497 Test Results 2016-8-18
* 测试报告 LMG5200: 48 to 1 V or 40 A Single-Stage Converter Reference Design (Rev. A) 2016-9-30

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频