PMP6812
12V, 1.8A Low Cost Flyback Converter for PoE Applications
PMP6812
概述
该转换器用于 4 类 PoE 应用。通过采用二极管整流的反激拓扑可以获得适用于安全监控相机等 PoE 应用的低成本转换器。TPS23754 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能。通过对 BOM 进行适当的修改,PMP6812 也可以用作 13W 电源。
特性
- Isolated non-synchronous flyback
- 12V at 1.8A output
- Good efficiency (84%) at low cost
- Uses TPS23754 high-power, high-efficiency PoE interface PD and PWM controller
- The circuit design is full-functional tested and recommended for new designs.
输出电压选项 | PMP6812.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 42 |
Vin (Max) (V) | 57 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | 1.8 |
Output Power (W) | 21.6 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Flyback- Non Sync^POE |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP6812 Test Results | 2013年 9月 16日 | |||
技术文章 | Maximizing PoE PD efficiency on a budget | PDF | HTML | 2015年 11月 10日 |