PMP7921

6V 至 8.4V 输入、12Vout/84A 峰值脉冲多相升压转换器参考设计

PMP7921

设计文件

概述

PMP7921 是一种多相升压转换器。该设计接受 7V 至 8V 的输入电压,输出 12V,能够在 5ms 内提供 84A 的峰值电流。该设计可以输出 1000W 的峰值功率,峰值效率达到 96%。

特性
  • 同步整流器可实现高效率
  • 与非常高的温度(二极管)相比,FET 输出整流器的温升较低
  • 可与外部时钟同步
  • 可堆叠,以实现更高的电流
  • 电流共享精度为 +/-10%
  • 当 Vin > Vout 时支持旁通模式
输出电压选项 PMP7921.1
输入电压(最小值)(V) 6
输入电压(最大值)(V) 8.4
输出电压(标称值)(V) 12
Iout(最大值)(A) 84
输出功率 (W) 1008
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Boost- Multiphase
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAT5.PDF (1312 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRHR5.PDF (147 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRHR4.PDF (126 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRHR7.ZIP (559 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCB41.ZIP (252 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRHR6.PDF (614 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRHR3.PDF (479 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

直流/直流控制器

LM5122具有多相功能的 3-65V 宽输入电压、电流模式同步升压控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD16415Q5采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、1.8mΩ、25V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP7921 Test Results 2015-9-29

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频