PMP8790

有源钳位正向,四分之一砖型(18Vdc-60Vdc 输入,3.3V/12A)

PMP8790

设计文件

概述

This reference design generates a 3.3V/12A output from a wide 18V-60V telecom input. The UCC2897A controls an active clamp forward converter power stage. The low gate charge and low RDSon of the CSD17501Q5A and CSD18502Q5B, implemented as self-driven synchronous rectifiers, provide for an efficient design. This design is laid out in a standard quarter brick footprint and includes enable, positive rail remote sense, and output trimming features.

输出电压选项 PMP8790.1
输入电压(最小值)(V) 18
输入电压(最大值)(V) 60
输出电压(标称值)(V) 3.3
Iout(最大值)(A) 12
输出功率 (W) 39.6
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Forward- Active Clamp^Forward- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLUUAC2.PDF (2622 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

SLURA35.PDF (18 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLUC429.ZIP (301 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLUUAC3.PDF (250 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SLURA34.PDF (73 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC2897A具有 P 沟道钳位 FET 和线路过压保护的 110V 有源钳位电流模式 PWM 控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD17501Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、2.9mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF
MOSFET

CSD18502Q5B采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、2.3mΩ、40V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TLV431A精度为 1% 的低电压可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP8790 Test Results 2013-2-25

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频