PMP8878

基于 UCC28250 的 1/8 砖型隔离式 DC/DC 电信电源模块

PMP8878

设计文件

概述

PMP8878 是基于 UCC28250 高级 PWM 控制器的全功能 1/8 砖型隔离式直流/直流电信电源模块。参考设计采用次级侧控制和硬开关全桥电源拓扑,可在 40V-75V 输入源宽范围内运行时提供 12V/180W 输出功率。该参考设计的亮点包括:95% 峰值效率、预偏置启动、过热保护和过流保护(间断模式)。偏置电源块采用 UCC25230,而该设计中采用的闸极驱动器包括用于驱动 SR MOSFET 的 UCC27324 和用于驱动初级侧半桥 MOSFET 的 UCC27201。

特性
  •  40-75V 输入,12V/15A 输出 
  • 1/8 砖型电信直流/直流隔离式电源模块
  • 采用硬开关全桥电源拓扑
  • 次级侧控制支持在预偏置条件下启动
  • 过流保护
  • 过热保护
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU053.PDF (1018 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDR020.PDF (114 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDR019.PDF (146 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC28250支持预偏置模式的高级半桥/全桥 PWM 控制器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

UCC2523012V 至 105V 输入、0.2A 输出开关转换器

数据表: PDF
半桥驱动器

UCC27201具有 8V UVLO 和 TTL 输入的 120V、3A 半桥栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
低侧驱动器

UCC27324同相 4A/4A 双通道低侧栅极驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP8878 Test Results 2013-8-20

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频