PMP8973

18Vdc-60Vdc 输入,3.3V/15A 有源钳位正激式,1/8 砖型参考设计

PMP8973

设计文件

概述

PMP8973 参考设计可以通过 18V 至 60V 电信输入生成 3.3V/15A 输出。UCC2897A 控制有源钳位正激式转换器功率级。CSD16415Q5 和 CSD18502Q5B 以同步整流器形式实现的低栅极电荷和低 RDSon 可实现高效的设计。此设计采用标准的第八砖结构布局,可实现 92%以上的峰值效率。  它包括输出电压的遥感。

特性
  • 峰值效率 > 92%
  • 输出电压的远程感应
  • 18V 至 60Vdc 的宽输入范围
  • 与标准 1/8(八)砖型封装兼容
  • 可提供测试报告
输出电压选项 PMP8973.1
输入电压(最小值)(V) 18
输入电压(最大值)(V) 60
输出电压(标称值)(V) 3.3
Iout(最大值)(A) 15
输出功率 (W) 49.5
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Forward- Active Clamp^Forward- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAB7.PDF (3596 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRG43.PDF (151 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRG42.PDF (83 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCAO0.ZIP (223 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRG41.PDF (145 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC2897A具有 P 沟道钳位 FET 和线路过压保护的 110V 有源钳位电流模式 PWM 控制器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLV272双路、16V、3MHz 运算放大器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD16415Q5采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、1.8mΩ、25V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18502Q5B采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、2.3mΩ、40V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD19533Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单通道、9.5mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LM4041D12精度为 1% 的 1.2V 精密微功耗并联电压基准

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP8973 Test Results 2015-7-16

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频