PMP9126

36Vdc-75Vdc 输入、5V/15A 有源钳位正向、1/8 砖型

PMP9126

设计文件

概述

此参考设计可从 36V 至 75V 电信输入生成 5V/15A 输出。UCC2897A 可控制有源钳位正向转换器功率级。CSD17501Q5A 和 CSD18502Q5B 的低栅极和低导通电阻用作同步整流器,可提供高效设计。此设计布局在八分之一砖型占用空间并可实现高达 94% 的效率。它仅使用表面安装组件,包括陶瓷输出电容器。

特性
  • 36V 至 75VDC 输入,5V/15A 输出
  • 效率高达 94%
  • 行业标准八分之一砖型占用空间
  • 采用 UCC2897A 控制器以及 TI NexFET 同步整流器
  • 有源钳位正向拓扑
  • 可降低同步整流器的传导损耗和裸片面积
输出电压选项 PMP9126.1
输入电压(最小值)(V) 36
输入电压(最大值)(V) 75
输出电压(标称值)(V) 5
Iout(最大值)(A) 15
输出功率 (W) 75
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Forward- Active Clamp^Forward- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLUUAT8.PDF (2227 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

SLURAK8.PDF (83 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLUC508.ZIP (214 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLUUAT9.PDF (384 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SLURAK7.PDF (145 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC2897A具有 P 沟道钳位 FET 和线路过压保护的 110V 有源钳位电流模式 PWM 控制器

数据表: PDF | HTML
低侧驱动器

UCC27511具有 5V UVLO、分离输出和 13ns 传播延迟的 4A/8A 单通道栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD17501Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、2.9mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF
MOSFET

CSD18502Q5B采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、2.3mΩ、40V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TLV431A精度为 1% 的低电压可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP9126 Test Results 2013-10-22

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频