PMP9759
低功耗 TEC 驱动器参考设计
PMP9759
概述
此参考设计详细展示了一个电源管理电路,该电路能够拉取和灌入电流,用于驱动热电冷却器 (TEC),以控制激光二极管或传感器等敏感器件的温度。它支持基于完全集成式降压/升压转换器的小型解决方案,只需要很少的外部元件。具有简单的高阻抗模拟电压输入来控制流经 TEC 的电流,可用作基于微控制器的温度控制系统的电源解决方案。
特性
- 拉电流和灌电流能力,用于驱动 TEC
- 可提供大于 1.5A 的源电流
- 高阻抗模拟控制输入
- 完整的电源解决方案所需的面积小于 180mm²
- 设计简单,BOM 较小
- 在宽工作范围内效率超过 90%
| 输出电压选项 | PMP9759.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 3 |
| 输入电压(最大值)(V) | 3.6 |
| 输出电压(标称值)(V) | 5.5 |
| Iout(最大值)(A) | 2 |
| 输出功率 (W) | 11 |
| 隔离/非隔离 | Non-Isolated |
| 输入类型 | DC |
| 拓扑 | Buck Boost- Integrated Switch |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技术文章 | Simple circuit drives TECs | PDF | HTML | 2015-7-13 | |||
| 应用手册 | Low-power TEC driver | 2014-11-18 |