PMP9762
支持火警选通和同步功能的高效、降压、高功率 LED 驱动器
PMP9762
概述
此参考设计展示了一种高效、降压、高功率 LED 驱动器,它具有用于火警警报的频闪和同步功能。3A LED 由通用的准稳压 12V 输入总线驱动,效率超过 85%。此电路支持用于频闪功能的时钟输入,允许多个 LED 驱动器同步到一个公共时钟源。
特性
- 最高 3A 的 LED 电流
- 4.5V 至 17V 输入电压范围
- 可与外部时钟信号同步
- 支持 PWM 和/或模拟调光,包括频闪功能
- 效率超过 85%
- 硬件经过测试,提供测试报告和所有设计文件
输出电压选项 | PMP9762.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 4.5 |
Vin (Max) (V) | 17 |
Vout (Nom) (V) | 3.5 |
Iout (Max) (A) | 3 |
Output Power (W) | 10.5 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
应用手册 | PMP9762 Test Results | 2015年 2月 20日 |