PMP9767

适用于 12 位 500MSPS ADC 的高效无 LDO 电源参考设计

PMP9767

设计文件

概述

数据转换器的电气性能取决于其电源电压的清洁度。线性稳压器 (LDO) 很常用,但效率低、功率损耗高,不适合便携式应用。

改用开关模式电源 (SMPS)(例如 TPS62231 及 TPS62237)是一种具有成本效益且高效的电源解决方案。此类解决方案不会降低 12 位 ADS540x 系列模数转换器 (ADC) 的性能,并且不会浪费过多功耗。测试报告展示了两种电源之间的信噪比 (SNR) 及无杂散动态范围 (SFDR) 比较,并展示了相同的性能。

特性

 

  • 效率从 47% 提高至 83%
  • 输入电流从 620mA 降至 350mA
  • 不需要线性稳压器 (LDO) 即可为 ADC 干净地供电
  • 保持 12 位性能
  • 直流/直流解决方案尺寸小于 LDO
  • 支持 5V 输入

 

输出电压选项 PMP9767.1 PMP9767.2
输入电压(最小值)(V) 4 4
输入电压(最大值)(V) 6 6
输出电压(标称值)(V) 3.3 1.8
Iout(最大值)(A) .5 .5
输出功率 (W) 1.65 .9
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC
拓扑 Buck- Synchronous Buck- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBB0.PDF (578 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRJU0.PDF (130 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCBO7.ZIP (1238 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRJT9.PDF (91 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS62230采用 1x1.5 SON 封装,具有 DCS-Control 的 2MHz 超小型降压转换器

数据表: PDF | HTML
高速 ADC (≥10 MSPS)

ADS5407双通道、12 位、500MSPS 模数转换器 (ADC)

数据表: PDF
LVDS、M-LVDS 和 PECL IC

SN65LVDS1002Gbps LVDS、LVPECL 和 CML 转 LVDS 缓冲器、中继器和转换器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS796具有使能功能的 1A、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP9767 Test Results 2015-12-18
更多文献资料 Comparing Power-Supply Architectures for a 12-bit ADC 2017-7-25

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频