PMP9774

TPS61088 音频功率放大器包络跟踪电源参考设计

PMP9774

设计文件

概述

该参考设计提供了一种用于 TPS61088 音频功率放大器 (PA) 的包络跟踪电源电路。通过向 FB 引脚添加音频包络信号,TPS61088 的输出电压可按照音频信号的包络进行更改。TPS61088 可为 PA 提供动态变化的电源电压。因此,PA 可以始终在整个输出功率范围内保持高效率。

特性
  • 2.7V 至 4.2V 输入电压范围
  • 5.5V 至 11.75V 输出电压范围
  • 输出电压随输入音频信号的振幅呈线性变化
  • 在音频信号的全范围升压下,输出电压在 1ms 内从 5.5V 上升至 11.75V
  • 与传统固定电源 PA 相比,效率更高
输出电压选项 PMP9774.1
输入电压(最小值)(V) 2.7
输入电压(最大值)(V) 4.2
输出电压(标称值)(V) 5.5
Iout(最大值)(A) 2
输出功率 (W) 11
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Boost- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAL0.PDF (787 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRJ78.PDF (128 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRJ77.PDF (122 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRJ80.ZIP (1536 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBJ2.ZIP (616 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRJ79.PDF (727 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRJ76.PDF (354 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS6108810A 全集成同步升压转换器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA4377四通道、低成本、低噪声、5.5MHz CMOS 运算放大器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Envelope-Tracking Power Supply for Audio Power Amplifiers TPS61088 Design Guide 2015-9-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频