PMP9801
适用于 RS485 应用的 5V 输出、4000V 隔离式电源参考设计
PMP9801
概述
此参考设计展示了适用于各种 RS485 应用的 5V 输出,4000V 隔离型反激式直流/直流转换器。通过使用升压转换器 TPS61046,该电路支持较宽范围的输入电压,和最高 250mA 的输出电流,从 10V 输入电压中获得 78% 的效率。此参考设计使用自适应模拟负载电路,以改善初级侧调整解决方案的负载调节,从而实现成本效益佳的应用。它还针对高 VOUT 精度的应用引入了次级侧调整解决方案。
特性
- 输入电压范围为 5V 至 20V
- 5V 输出电压,最大输出电流为 250mA
- 初级侧调整,可降低成本
- 次级侧调整使得负载调整效果极佳
输出电压选项 | PMP9801 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 5 |
Vin (Max) (V) | 20 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | .25 |
Output Power (W) | 1.25 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Flyback- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP9801 Reference Design 5-V Output, 4000-V Isolated Power Supply for R485 Apps | 2016年 6月 21日 |