PROCESSOR-SDK-AM67

适用于 AM67 处理器的软件开发套件

PROCESSOR-SDK-AM67

下载

概述

AM67 处理器 Linux® 软件开发套件 (SDK) 是面向嵌入式处理器的统一软件平台,设置简单,开箱即用,可快速提供基准测试和演示。

 

该 SDK 的所有版本具有一致性,适用于 TI 品类丰富的产品系列,开发人员可以面向各种产品连续重复使用和开发软件。

特性
  • 处理器 Linux® SDK
    • Arm® Cortex®-A53 具有长期稳定 (LTS) 内核支持
    • 板级支持包 (BSP)
    • 基于 Yocto Project® 的文件系统
    • 基于 Qt® 软件的工业级开箱即用型 HMI 演示,模拟工业自动化的“操作员级”功能,展示了集成显示、图形加速、CSI 和以太网/WiFi 连接
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

软件开发套件 (SDK)

PROCESSOR-SDK-LINUX-AM67 Processor SDK Linux for AM67

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
基于 Arm 的处理器
AM67 具有三路显示、3D 图形、PCIe 3、USB3、4K 视频编解码器且适用于 HMI 的 Arm® Cortex®-A53 SoC
硬件开发
评估板
J722SXH01EVM TDA4VEN、TDA4AEN 和 AM67 评估模块
下载选项

PROCESSOR-SDK-LINUX-AM67 Processor SDK Linux for AM67

close
最新版本
版本: 10.01.08.01
发布日期: 2024-12-18

Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images

MD5 校验和

SD card image for AM67 Linux Target File System (j722s-evm is the yocto build machine for AM67)

MD5 校验和
产品
基于 Arm 的处理器
AM67 具有三路显示、3D 图形、PCIe 3、USB3、4K 视频编解码器且适用于 HMI 的 Arm® Cortex®-A53 SoC
硬件开发
评估板
J722SXH01EVM TDA4VEN、TDA4AEN 和 AM67 评估模块

发布信息

Thank you for your interest in the AM67 Software Development Kit (SDK). Please refer to SDK documentation link for details on getting started with the SDK.

新增功能

  • ATF 2.11+
  • OPTEE 4.4.0
  • Yocto Scarthgap/5.0
  • Audio support added for J721S2
  • Partial Inline ECC Support for AM68, AM69, AM67
  • OSPI NAND phy tuning algo updated
  • PBIST support added for J784S4

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
用户指南 AM67x Linux SDK User Guide 2024-12-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持