SIMMA-3P-CANOPEN

Simma CANopen 协议栈

SIMMA-3P-CANOPEN

下载

概述

利用我们先进的 CANopen 协议栈,充分发挥嵌入式系统的潜力。此软件栈专为实现无缝集成和高可靠性而设计,对于希望在应用中采用 CANopen 通信协议的开发人员和工程师而言,这是一款理想的解决方案。

多个 TI 器件系列支持 Simma Software 的闪存引导加载程序,包括 C2000™ 微处理器 (MCU)、MSP432™ MCU、Sitara™ MCU 和 MSPM0 MCU。

特性
  • 全面覆盖:支持全系列 CANopen 标准(CiA 301 和 CiA 302),确保与广泛的 CANopen 设备和网络兼容。    
  • 模块化设计:该协议栈采用模块化架构设计,可轻松进行定制和扩展。    
  • 高性能:CANopen 协议栈针对效率进行了优化,可确保实现超低的 CPU 负载和内存使用,即使在资源受限的嵌入式系统中也能提供优异的性能。    
  • 轻松集成:附带用户友好型 API 和详细文档,可直接集成到您的现有项目、缩短开发时间并加快产品上市步伐。 提供完整的 ANSI C 源代码。    
  • 多平台支持:该栈采用跨平台设计,可与各种微控制器、RTOS 和裸机兼容,从而确保产品开发的灵活性。    
  • 专业支持和服务:借助 Simma Software 的专家技术支持、培训和咨询服务,确保项目从启动到部署大获成功。    
     
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

支持软件

SIMMA-CANOPEN CANopen 协议栈

支持的产品和硬件

SIMMA-CANOPEN CANopen 协议栈

close
最新版本
版本: null
发布日期: 2026-3-8

相关设计资源

硬件开发

评估板
LP-MSPM0G3507 适用于 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU 的 MSPM0G3507 LaunchPad™ 开发套件

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此软件提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,请联系 Simma Software, Inc..
免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。