SIMMA-3P-UDS

Simma UDS 客户端和 UDS 服务器协议栈

SIMMA-3P-UDS

下载

概述

利用 Simma Software 的统一诊断服务 (UDS) 栈,提升汽车系统的诊断功能。这款软件解决方案专为汽车行业量身定制,旨在促进车辆和诊断设备之间的通信,支持通过控制器局域网 (CAN)、CAN 灵活数据速率、本地互连网络和互联网协议诊断实现高级诊断、配置和引导加载。

多个 TI 器件系列支持 Simma Software 的闪存引导加载程序,包括 C2000™ 微处理器 (MCU)、MSP432™ MCU、Sitara™ MCU 和 MSPM0 MCU

特性
  • 完全支持 UDS 协议:实施 ISO 14229、ISO 13400 和 ISO 17987 中定义的全套 UDS 服务和协议,确保与所有符合 UDS 的车辆和工具广泛兼容。    
  • 高度可配置:UDS 栈专为多个网络而设计,可轻松自定义以满足项目的特定要求,包括支持多个诊断会话、安全级别和客户端/服务器架构。    
  • 无缝集成:附带文档详尽的 API 和集成指南,可轻松嵌入现有汽车软件系统,缩短开发时间并加快部署。  提供完整的 ANSI C 源代码。    
  • 增强的安全措施:融合了强大的安全功能,以防止未经授权的访问并确保诊断通信的完整性。    
  • 高效性能:该栈针对低开销进行了优化,即使在资源受限的汽车 ECU 上也能提供高性能,从而确保快速可靠的诊断。    
  • 跨平台兼容性:UDS 栈的设计与平台无关,可与各种微控制器、RTOS 或裸机调度程序兼容。    
  • 专业支持和更新:接收专属技术支持、定期更新和定制开发服务,使您的诊断功能始终符合最新的汽车标准。
  • ISO 26262/ASIL B
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

支持软件

UDS-SOFTWARE UDS 客户端和 UDS 服务器协议栈

支持的产品和硬件

UDS-SOFTWARE UDS 客户端和 UDS 服务器协议栈

close
最新版本
版本: null
发布日期: 2026-3-8

相关设计资源

硬件开发

评估板
LP-MSPM0G3507 适用于 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU 的 MSPM0G3507 LaunchPad™ 开发套件 LP-MSPM0L1306 适用于 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU 的 MSPM0L1306 LaunchPad™ 开发套件

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此软件提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,请联系 Simma Software, Inc..
免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。