SIMPLELINK-CC2640R2-SDK
SimpleLink™ CC2640R2 SDK - 低功耗 Bluetooth®
SIMPLELINK-CC2640R2-SDK
概述
重要说明:SimpleLink SDK 会定期更新,要获取最新版本更新,请点击上方的“Alert Me”。
此 SDK 包含 TI 的免版税低功耗 Bluetooth® (BLE) 软件栈,以及所有必要的软件、示例应用和文档,以便快速开始单模式低功耗蓝牙应用的开发。
此 SDK 包含两个符合蓝牙标准的协议栈元件;一个用于开发高级蓝牙 5 (BLE5-Stack) 特性,一个用于内存优化型蓝牙 5.1 应用(BLE-Stack,使用蓝牙 4.2 规范定义的特性)。两种堆栈都支持嵌入式和网络处理器配置,并且与之前的蓝牙 4.2 和更早的蓝牙规范向后兼容。
开始使用
第 1 步:购买 LaunchPad
第 2 步:下载 SDK
第 3 步:开始使用 SimpleLink Academy
特性
- 蓝牙 5 协议栈 (BLE5-Stack) 支持 2Mbps PHY、LE 编码 PHY、广播扩展 (AE)、多个广播集和信道跳跃算法 v2 (CSA#2),以提高共享光谱的共存性。
- 完全支持所有蓝牙核心规范 4.2 特性:LE 安全连接、LE 数据长度扩展和 LE 隐私 1.2,以及蓝牙 4.0 和 4.1 LE 特性。
- 实时定位系统 (RTLS) 工具箱使用 SimpleLink™ 到达角 BoosterPack 支持飞行时间 (ToF) 和到达角 (AoA)。
- 示例应用适用于所有 BLE 器件角色:中央设备、外设、广播设备/信标和观测设备。
- 可选 SimpleLink CC2640R2 BLE 示例栈支持的其他应用:Glucose 传感器、HID 仿真键盘、心率和语音远程控制。
- 可在外设和广播设备配置中不包含 32kHz 晶振的情况下工作。
- 使用 TI 的无线下载 (OAD) 服务和工具进行安全的器件固件升级。
- 高级拓扑,包括并发主机/从机多角色工作并支持多个同步连接。
- 使用数字麦克风驱动程序为传入云应用的语音提供 BLE 语音支持。
- 独立片上系统 (SoC) 和网络处理器软件配置
- 超低功耗广播和连接状态,适合外设和信标等应用(包括广受欢迎的 Apple iBeacon® 和 Google Eddystone™ 格式)。
- 基于 TI-RTOS 框架构建,包括外设驱动程序和高级电源管理库。
- 支持具有集成 XDS110 USB 调试程序的 CC2640R2 LaunchPad™ 开发套件。
- 广泛的示例应用和认证模式可缩短产品上市时间。
- 蓝牙认证设计清单有助于减少认证测试时间。如需详细信息,请参阅 www.ti.com/ble-qualification。
- 在 IAR Embedded Workbench for Arm、Code Composer Studio™ (CCS) 和 CCS Cloud™ 集成开发环境 (IDE) 工具链中受支持。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 18