SIMPLELINK-OPENOCD
适用于 SimpleLink™ 互联 MCU 的开源片上调试器 (OpenOCD)
SIMPLELINK-OPENOCD
概述
开源片上调试器 (OpenOCD) 是一款开源软件开发工具,支持对基于 SimpleLink™ MCU 器件的嵌入式应用进行调试和编程。OpenOCD 支持通过 GNU Debugger (GDB)(或直接使用工具命令语言 (TCL) 脚本)和网络接口(例如 Telnet、GDB 远程服务器、TCL)对 SimpleLink 器件进行 JTAG 和串行线调试 (SWD) 访问,从而对应用进行远程调试。利用使用 JTAG 调试接口进行 GDB 调试、闪存编程、边界扫描测试或脚本编写的功能以及各种调试探针和集成开发环境 (IDE) 支持,OpenOCD 能够优化您的调试和闪存编程体验。为了向 OpenOCD 添加 SimpleLink 器件和 XDS110 探针支持,TI 开发了 SimpleLink™ OpenOCD 软件包,其中包含所有必须的基于 OpenOCD 主线的文件。该软件包还包含用户配置文件 (*.cfg) 和使用该解决方案所需的所有文档。该软件包支持来自 SimpleLink 产品系列件所有器件:(MSP432、CC32xx、CC26xx 和 CC13xx 器件)以及在本地可支持所有 SimpleLink LaunchPad 套件的 XDS110 调试探针。
该软件包是由 TI 发行、测试和支持的最新版本,包含完整的文档。TI 还将发布每个新版本 Open OCD 主线。该软件包作为源代码提供,并且在 Microsoft Windows®、Linux® 和 Mac OS X® 环境中进行了测试。更多有关最新 SimpleLink OpenOCD 软件包的详细信息,请参阅版本说明。OpenOCD 的文档以 .PDF 文件的形式提供。
特性
- 支持所有 SimpleLink MCU 器件
- 支持 XDS110 调试探针
- 包含 SimpleLink LaunchPad 板配置文件
- 通过集成 GDB 或 telnet 服务器使用
- 集成 ARM 驱动器反汇编器
- 闪存编程
- 半主机库支持
- 免费开源许可
下载
IDE、配置、编译器或调试器