SN65HVS885EVM

SN65HVS885EVM 评估模块

SN65HVS885EVM

立即订购

概述

SN65HVS885EVM 评估模块 (EVM) 支持对 SN65HVS885 数字输入串行器的快速参数评估。它专门用于与 SN65HVS885 数据表 (SLAS638) 配合使用。请注意,此 EVM 不适用于电磁兼容性 (EMC) 测试。

特性
  • 8 个输入通道
    • 高输入电压 - 高达 34V
    • 可选反跳滤波器 - 0ms 至 3ms
    • 灵活的输入电流限制 - 0.2mA 至 5.2mA
    • 具有 15kV HBM ESD 保护的字段引脚
  • 用于外部状态 LED 的输出驱动器
  • 级联的 8 个输入通道
  • 与 SPI 兼容的接口
  • 单个 5V 电源
  • 过温指示器
多开关检测接口 (MSDI) IC
SN65HVS885 适用于 5V 系统的 34V、8 通道数字输入串行器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

SN65HVS885EVM — SN65HVS885EVM Evaluation Module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

SN65HVS885EVM SN65HVS885EVM Evaluation Module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 SN65HVS885EVM User's Guide 2009-1-13
证书 SN65HVS885EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频