SN65LVDS101EVM

SN65LVDS101 评估模块

SN65LVDS101EVM

立即订购

概述

The EVM allows evaluation of operation of the SN65LVDS100/101 or SN65CML100 high-speed differential translators/repeaters.  Differential input signals (LVDS, LVPECL, CML, etc.) can be applied and the device output can be observed across on board terminations, or via direct connection to 50-ohm oscilloscope inputs.  Single-ended LVPECL signals can also be applied by using the Vbb reference output voltage provided by either the SN65LVDS100/101 or SN65CML100.

特性

Hardware: SN65LVDS100/101EVM or SN65CML100EVM PWB

  • Screw-type SMA jacks serve as the I/O connectors
  • Banana jacks serve as the DC power input terminals

Literature:

a) The SN65LVDS100/101EVM or SN65CML100EVM user's guide (SLLU040A) Includes:

  • schematic
  • board layout
  • test results

b) The SN65LVDS100/101 data sheet (SLLS516)

c) Or the SN65CML100 data sheet (SLLS547)

LVDS、M-LVDS 和 PECL IC
SN65LVDS101 2Gbps LVDS、LVPECL 和 CML 转 LVPECL 中继器/转换器 SN65LVDT101 2Gbps LVDS、LVPECL 和 CML 转 LVPECL 中继器/转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

SN65LVDS101EVM — SN65LVDS101 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

SN65LVDS101EVM SN65LVDS101 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 2-GBPS Differential Repeater EVM (Rev. A) 2002-11-11
证书 SN65LVDS101EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持