SN65LVDS386EVM

16 通道 LVDS 接收器评估模块

SN65LVDS386EVM

立即订购

概述

We have designed easy-to-use evaluation modules (EVM) for our 16-channel low-voltage differential signaling (LVDS) driver and receivers. Flexibility has been designed into these EVMs so they can be set up in a point-to-point topology (1 driver to 1 receiver) or a multidrop topology (1 driver to multiple receivers). Detailed instructions and diagrams have been included for the above-mentioned interconnections to facilitate setup and help system designers decrease design cycle time.

The EVMs for the driver (SN65LVDS387EVM) and receiver (SN65LVDS386EVM) use the same printed-wiring board (PWB).

特性
  • Allows quick, easy, and accurate evaluation of our LVDS devices
  • Allows different interconnections for various topologies
  • CE-compliant for distribution within the European Community
LVDS、M-LVDS 和 PECL IC
SN65LVDS386 16 通道 LVDS 接收器 SN65LVDS388A 八路 LVDS 接收器 SN65LVDT386 16 通道接收器 SN65LVDT388A 八路 LVDS 接收器 SN75LVDS386 16 通道 LVDS 接收器 SN75LVDS388A 八路 LVDS 接收器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

SN65LVDS386EVM — 16 通道 LVDS 接收器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

SN65LVDS386EVM 16 通道 LVDS 接收器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 SN65LVDS386EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 16-Channel LVDS Driver/Receiver Evaluation Module 2000-6-27

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频