SN65LVDS387EVM

16 通道 LVDS 驱动器评估模块

SN65LVDS387EVM

立即订购

概述

We have designed easy-to-use evaluation modules (EVM) for our 16-channel low-voltage differential signaling (LVDS) driver and receivers. Flexibility has been designed into these EVMs so they can be set up in a point-to-point topology (1 driver to 1 receiver) or a multidrop topology (1 driver to multiple receivers). Detailed instructions and diagrams have been included for the above-mentioned interconnections to facilitate setup and help system designers decrease design cycle time.

The EVMs for the driver (SN65LVDS387EVM) and receiver (SN65LVDS386EVM) use the same printed-wiring board (PWB).

特性
  • Allows quick, easy, and accurate evaluation of our LVDS devices
  • Allows different interconnections for various topologies
  • CE-compliant for distribution within the European Community
LVDS、M-LVDS 和 PECL IC
SN65LVDS387 16 通道 LVDS 驱动器 SN65LVDS389 八路 LVDS 驱动器 SN75LVDS387 16 通道 LVDS 驱动器 SN75LVDS389 八路 LVDS 驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

SN65LVDS387EVM — 16 通道 LVDS 驱动器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

SN65LVDS387EVM 16 通道 LVDS 驱动器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 SN65LVDS387EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 16-Channel LVDS Driver/Receiver Evaluation Module 2000-6-27

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持