SN74AXC8T245EVM

适用于方向控制型双向转换器件的 SN74AXC8T245 评估模块

SN74AXC8T245EVM

立即订购

概述

该 EVM 旨在支持 8 通道方向控制型转换器件 SN74AXC8T245。此外,还提供填充 1、2、4 通道 LVC 和 AVC 方向控制型转换器件的选项。它还能在相同的通道数量下支持总线保持和 Q1 器件。AXC 器件是 0.65V 至 3.6V 的低电压转换器件,具有 12mA 的驱动强度。AVC 是具有 12mA 较低驱动强度的低电压转换器件。LVC 是 1.65V 至 5.5V 的较高电压转换器件,具有 32mA 的较高驱动强度。

特性
  • 有高速 SMB 连接器可用
  • 每个接头引脚均配有接地端口,支持高速测量
  • DIR 和 OE 引脚具有 10KΩ 内置下拉电阻
  • 针对高速连接优化了布局
  • 器件支持 2 个 DIR 引脚,每个引脚控制一个 4 通道组
电压转换器
SN74AXC4T245-Q1 具有可配置电压转换和三态输出的汽车类 4 位双电源总线收发器 SN74AXC8T245 8 位双电源总线收发器 SN74AXC8T245-Q1 具有可配置电压转换和三态输出的汽车类 8 位双电源总线收发器 SN74AXCH4T245 4 位双电源总线收发器 SN74AXCH8T245 8 位双电源总线收发器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

SN74AXC8T245EVM — 适用于方向控制双向转换器件的 SN74AXC8T245 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

SN74AXC8T245EVM 适用于方向控制双向转换器件的 SN74AXC8T245 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 SN74AXC8T245 Evaluation Module 2017-8-2
证书 SN74AXC8T245EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频