SPRC590

C64x+IQMathLibrary Simulink 块

SPRC590

下载

概述

The MathWorks Simulink blocks for the TMC320C64x+ IQMath library kernels provide easy prototyping of the algorithms using IQMath in the Simulink environment. The IQMath Simulink blocks provide bit exact functionality for the corresponding DSP kernels. This allows for development of algorithms on host PC using Simulink and then transition to the actual TMSC320C64x+ DSP easily. Each Simulink block is provided with an usage example that demonstrates how the block can be used in a Simulink Model.
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

相关设计资源

软件开发

驱动程序或库
SPRC542 C64x+ IQMath 库 - 虚拟浮点引擎

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频