SPRC831

视频影像协处理器 (VICP) 信号处理库

SPRC831

下载

概述

德州仪器 (TI) VICP 信号处理库是高度优化的软件算法的集合,在 VICP 硬件加速器上执行。该库使应用程序开发人员能够有效地利用 VICP 性能,而无需将大量时间花在开发用于加速器的软件上。VICP 信号处理库具有成熟的可用性和性能调优算法,能够显著减少应用程序开发时间。DSP 上释放的 MIPS 使应用程序开发人员能够在最终应用程序中包含更多差异化功能。

VICP 硬件加速器是一个并行 MAC 引擎。通过执行各种计算密集型任务,该加速器能够非常有效地提高 DSP 的性能,这完全归功于它的灵活架构。

VICP 支持各种算法以便利用其它 DSP 资源
  • 矩阵运算/阵列运算:
    • 例如:矩阵乘法/转置。块加法/平均值/方差
    • 例如:数组乘法/加法/Fillmem。数组阵列标量操作
    • 例如:查找表
  • 数字信号处理操作:
    • 例如:1D、2D FIR 滤波
    • 例如:卷积、关联性
  • 数字图像和视频处理功能
    • 例如:α 混成、颜色空间变换
    • 例如:图像旋转、图像压缩/解压
    • 例如:中值滤波

VICP 信号处理库还为系统提供了功能,用于在应用程序中简化 VICP 硬件加速器功能的集成。这些特性包括:
  • 在同步或异步模式中执行 API 的能力。在同步模式中,系统会阻止对库 API 的所有调用,直到 VICP 的处理时间结束。在异步模式中,将立即返回对库 API 的调用。通过使用中断,DSP 将在处理完成后收到通知。
  • VICP 信号处理库可与系统 DMA 管理器进行内部连接,以便为 VICP DMA 提供所需服务。这将降低系统集成的复杂性。
  • 该库还可以处理片上高速缓存和外部存储同步以确保数据正确性。

VICP 信号处理库包括所有受支持的 API 的 C 语言等效实现。应用程序开发人员可以使用 C 语言等效实现来更好地了解每个 API 所实现的信号处理功能。它为每个 API 提供了一个参考测试台。该测试台使用户能够了解这些 API 的正确使用方法。该测试台基于 DSP-BIOS 实时操作系统构建而成。因此,任何测试台甚至都可以作为使用 VICP 进行应用程序开发的起点。

在 v3.0 中,通过以下途径提供附加功能和定制:
  • 访问 VICP 计算单元和 VICP 调度单元(以前无法在 v2.0 中访问)
  • VICP 计算单元库,它提供了 30 多个函数,客户可以将这些函数链接在一起以生成更多定制算法
  • VICP 调度单元库,它提供了将多个函数链接在一起所需的基础架构,无需添加 DMA 带宽并最大程度地减少设置
特性
下载:VICP 信号处理库存档
版本Windows 下载Linux 下载
v3.2.0SPRC831e.zipSPRC847e.gz
v3.1.0SPRC831d.zipSPRC847d.gz
v3.0.0SPRC831c.zipSPRC847c.gz
v2.0.2SPRC831b.zipSPRC847b.gz
v2.0.1SPRC831a.zipSPRC847a.gz
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

驱动程序或库

SPRC831.ZIP Video Imaging Co-Processor Signal Processing Libraryv3.2.0

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
多媒体和工业网络 SoC
TMS320DM6441 达芬奇数字媒体片上系统 TMS320DM647 数字媒体处理器
下载选项

SPRC831.ZIP Video Imaging Co-Processor Signal Processing Libraryv3.2.0

close
最新版本
版本: 01.00.00.0F
发布日期: 2009-11-15
产品
多媒体和工业网络 SoC
TMS320DM6441 达芬奇数字媒体片上系统 TMS320DM647 数字媒体处理器

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sprc831 or www.ti.com.cn/lit/xx/sprc831f/sprc831f.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SPRC831. Please update any bookmarks accordingly.
驱动程序或库

SPRC847.GZ Download: VICP Signal Processing Library [Linux] v3.3.0

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
多媒体和工业网络 SoC
TMS320DM6441 达芬奇数字媒体片上系统 TMS320DM647 数字媒体处理器
下载选项

SPRC847.GZ Download: VICP Signal Processing Library [Linux] v3.3.0

close
最新版本
版本: 01.00.00.0F
发布日期: 2009-11-15
产品
多媒体和工业网络 SoC
TMS320DM6441 达芬奇数字媒体片上系统 TMS320DM647 数字媒体处理器

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/gz/sprc847 or www.ti.com.cn/lit/xx/sprc847f/sprc847f.gz has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SPRC847. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
用户指南 VICP Signal Processing Library for DM6446, DM6441, DM647, and DM648 User's Guide (Rev. E) 2009-11-12
用户指南 VICP Computation Unit Library and VICP Scheduling Unit Library DM6446/1 DM647/8 (Rev. C) 2009-11-12

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持