TAS2552SW-LINUX
用于 TAS2552 的 Linux 驱动程序
TAS2552SW-LINUX
概述
Linux 驱动程序支持具有 G 类升压和扬声器感应功能的 TAS2552 4.0W D 类单声道音频放大器。Linux 驱动程序支持通过 I2C 总线和接口与 Linux DAPM(便携式设备动态音频电源管理)系统进行通信。
Linux 主线状态在 Linux 主线中提供:是
可通过 git.ti.com 获取:不适用
- tas2552
与该器件关联的文件为:
- sound/soc/codecs/tas2552.c
- Documentation/devicetree/bindings/sound/tas2552.txt
- sound/soc/codecs/tas2552.h
- include/sound/tas2552-plat.h
Linux 器件树文档 Documentation/devicetree/bindings/sound/tas2552.txt
其他文件 sound/soc/codecs/tas2552.h
include/sound/tas2552-plat.h
启用驱动程序支持
使用“make menuconfig”(也可以使用“make xconfig”或“make nconfig”)配置内核
Menuconfig 位置
Symbol: SND_SOC_TAS2552 [=y]Type : tristatePrompt: Texas Instruments TAS2552 Mono Audio amplifier Location: -> Device Drivers -> Sound card support (SOUND [=y]) -> Advanced Linux Sound Architecture (SND [=y]) -> ALSA for SoC audio support (SND_SOC [=y]) -> CODEC drivers Defined at sound/soc/codecs/Kconfig:782 Depends on: SOUND [=y] && !M68K && !UML && SND [=y] && SND_SOC [=y] && I2C [=y] Selected by: SND_SOC_ALL_CODECS [=y] && SOUND [=y] && !M68K && !UML && SND [=y] && SND_SOC [=y] && COMPILE_TEST [=y] && I2C [=y]
修复程序和代码增强
如果有需要添加到此驱动程序的修复程序和/或代码增强,请1. 将补丁发送到维护人员文件中列出的相关 Linux 内核社区,该文件位于:此处或2. 联系您的 TI 代表。
开始使用
- 订购 TAS2552EVM 和 PP-SALB2-EVM 学习板
- 申请 PurePath Console 3 (PPC3) 控制 GUI 时,务必说明您使用的是 TAS2552EVM
- 下载此页面上的文件