TAS5766MDCAEVM
TAS5766M 评估模块
TAS5766MDCAEVM
概述
通过 TAS5766MDCAEVM 可以评估 PurePath™ 智能放大器闭环 I2S 输入放大器的 TAS5766M 和 TAS5768M 系列。它采用一个 TAS5766MDCA(48 引脚 HTSSOP 封装)器件,可以在 4.5V 到 26.4V 的电源电压下工作。
与 PurePath™ 控制台母板和 PurePath™ 控制台 GUI 结合使用时,您便可轻松拥有一套允许采用从各种来源到 TAS5766MDCAEVM 的音频输入的完整音频评估系统,以及用于控制器件和支持电路的 GUI。
要生成 PurePath™ 智能放大器所需的参数,还需要扬声器特性评估板。
EVM 安装有 TAS5766MDCA。对于其他版本 (TAS5768MDCA) 的评估,请从我们的网站订购免费样片,并替换 TAS5766MDCAEVM 上的 IC。
单击此页中的“请求”按钮可访问以下软硬件:
- TAS5766MDCAEVM
- PurePath™ 控制台 GUI
- PurePath™ 智能放大器插件
完整评估智能放大器需要以下 TI 工具(均需单独订购):
- PurePath™ 控制台母板 – PurePath-CMBEVM
- 扬声器特性评估板 – PP-SALB-EVM
您可以在 PurePath™ 智能放大器概述文档中找到所需项的完整列表。
注意:您必须注册才能订购 EVM 和下载 GUI。我们尽力在三个工作日内响应所有申请(通常是当天)。但是,如果您未在三个工作日内收到响应,请在 e2e 上发布申请以让我们知悉。遗憾的是,我们不会批准业余爱好者或学生获得 PurePath™ 智能放大器工具。
特性
- PurePath™ 智能放大器技术可最大限度地提高音频性能,且可同时保护扬声器免遭热量和偏移损坏
- 高输出电流 (7.5A),可将高峰功率送入扬声器
- 通过 PurePath™ 控制台实现的 GUI 控制
- PurePath™ 控制台母板 (PurePath-CMBEVM) 提供灵活的输入信号路由(USB、SPDIF 和模拟)
- 如有技术问题,请在 e2e 上发布新话题,会有应用工程人员进行回复。
扬声器放大器
设计文件
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 应用手册 | Getting Started with Smart Amp Development (Rev. D) | 2017年 3月 1日 | |||
证书 | TAS5766MDCAEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
应用手册 | PurePath™ Smart Amp for Laptops (Rev. A) | 2015年 3月 10日 | ||||
EVM 用户指南 | TAS5766MDCAEVM User's Guide | 2014年 5月 31日 |