TDA2EVM5777

TDA2x 视觉 EVM 套件 – Spectrum Digital(包括 CPU 板和视觉应用板)

TDA2EVM5777

来自 : SVTRONICS INC

概述

TDA2x EVM 评估平台旨在加快 ADAS 应用的开发工作,并缩短产品上市时间。它基于包含异构可扩展架构的 TDA2x SoC,该架构由 TI 的定点和浮点 TMS320C66x 数字信号处理器 (DSP) 内核、Vision AccelerationPac (EVE) 内核、Arm Cortex-A15 MP 内核、3D GPU 内核、H.264 编码/解码加速和双核 Cortex-M4 处理器内核组合而成。它还集成了众多外设,包括基于 LVDS 环视系统的多摄像头接口(并行和串行)、显示屏、CAN 和千兆位以太网 AVB。

主板集成了以太网、FPD-Link 和 HDMI 等主要外设,而视觉应用板则为常用成像仪提供了接口。

请注意,TDA2x 评估模块不附带电源,需要单独购买。需要符合以下规格的电源:

  • 12V 直流输出
  • 5A 输出
  • 正极内端子和负极外端子
  • 2.5mm 或 2.1mm 内径和 5.5mm 外径的母型圆柱,插入深度为 8.85mm

特性
  • 硬件
    • TDA2x 处理器
    • 4GB DDR3L
    • TPS659039 电源管理 IC
    • 4GB eMMC
    • 视觉应用板
  • 软件
    • Vision SDK
    • StarterWare
  • 连接
    • 千兆位以太网 (2)
    • MiniPCIe
    • e/mSATA
    • Micro SD 卡
    • Micro USB 2.0
    • USB 3.0
    • HDMI
    • 音频输入/输出
    • WiLink8 Q(连接器)
基于 Arm 的处理器
TDA2EG-17 适用于 ADAS 应用且具有图形和视频加速功能的 SoC 处理器(17mm 封装) TDA2HF 适用于 ADAS 应用且具有完备视频和视觉加速功能的 SoC 处理器 TDA2HG 适用于 ADAS 应用且具有图形、视频和视觉加速功能的 SoC 处理器 TDA2HV 适用于 ADAS 应用且具有视频和视觉加速功能的 SoC 处理器 TDA2LF 适用于 ADAS 应用的 SoC 处理器 TDA2SA 适用于 ADAS 应用且具有视频和视觉加速功能的 SoC 处理器 TDA2SG 适用于 ADAS 应用且具有高级图形、视频和视觉加速功能的 SoC 处理器 TDA2SX 适用于 ADAS 应用且具有完备图形、视频和视觉加速功能的 SoC 处理器
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 SVTRONICS INC

立即订购并开发

评估板

EVM5777BG-03-00-00 — TDA2x 视觉 EVM 套件 – Spectrum Digital(包括 CPU 板和视觉应用板)

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 7
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TDA2x EVM CPU Board User's Guide 2016年 2月 9日
证书 EVM5777G-03-00-00 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
证书 EVM5777LCDTS-V3-0 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
证书 EVM5777VISION-V2-0 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
证书 EVM5777G-03-40-00 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
证书 EVM5777BG-03-00-00 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
用户指南 Vision Application Board User's Guide 2016年 2月 9日

相关设计资源

软件开发

软件开发套件 (SDK)
PROCESSOR-SDK-TDAX 适用于 TDAx ADAS SoC 的 Processor SDK – 支持 Linux 和 TI-RTOS

支持与培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,请联系 SVTRONICS INC.

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。