THS3061EVM

THS3061 评估模块

THS3061EVM

立即订购

概述

The THS3061EVM is designed to demonstrate the functionality and versatility of the device. The EVM is ready for power, input signal, and test instruments. Gain is adjustable by changing the feedback and gain resistors. The EVM has a default gain of (-1) or +2, depending upon which input is used.

特性
  • Power supply: single 10 to 30 Vdc, dual +/-5Vdc to +/-15Vdc
  • Input impedance is 50W for V1in-, V1in+, and V2in+
  • Load resistance is 1 Kw for each channel
  • Connectors are -Vs, GND, +Vs, In+, In-, Out+, testpoints
  • Input/Output connectors are SMA, and power connectors are banana
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
THS3061 单通道、高电压、高压摆率电流反馈放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

THS3061EVM — THS3061EVM 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

THS3061EVM THS3061EVM 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 THS3061EVM User's Guide 2002-9-17
证书 THS3061EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持