THS4521EVM
THS4521 评估模块
THS4521EVM
概述
THS4521EVM 是采用 D(8 条引线 SOIC)封装的单个 THS4521 的评估模块。
THS4521EVM 旨在快速简便地演示放大器的功能和实用性。该 EVM 随时准备好通过板载连接器与电源、信号源和测试仪表相连。默认的放大器配置是单端输入、单端输出(通过变压器)和独立电源。它可以被轻松配置为差动输入、差动输出和单电源操作。
THS4521EVM 用户指南包含在产品数据表中。
特性
- 配置为独立电源操作并轻松修改为单电源
- 默认单端输入配置可轻松重新配置为差动输入
- 默认单端输出配置可轻松重新配置为差动输出
- 能够实现轻松连接至标准 50Ω 输入/输出阻抗测试设备
- 输入和输出包含 SMA 连接器
全差分放大器
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | THS452x Very Low Power, Negative Rail Input, Rail-To-Rail Output, Fully Differential Amplifier 数据表 (Rev. H) | PDF | HTML | 2015年 6月 18日 | ||
证书 | THS4521EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM 用户指南 | THS4521/45222/4524EVM User's Guide | 2009年 7月 16日 |