THS7303SW-LINUX

用于 THS7303 的 Linux 驱动程序

THS7303SW-LINUX

概述

Linux 驱动程序支持 THS7303 视频放大器和滤波器。Linux 驱动程序支持通过 I2C 总线和接口与 V4L2 子系统进行通信。

Linux 主线状态

在 Linux 主线中提供:是
可通过 git.ti.com 获取:不适用

支持的器件:
  • ths7303
  • ths7353
Linux 源文件

与该器件关联的文件为:

  1. drivers/media/i2c/ths7303.c
  2. include/media/ths7303.h
源文件

drivers/media/i2c/ths7303.c

其他文件

include/media/ths7303.h

 

启用驱动程序支持

使用“make menuconfig”(也可以使用“make xconfig”或“make nconfig”)配置内核

Menuconfig 位置

Symbol: VIDEO_THS7303 [=y]Type  : tristatePrompt: THS7303/53 Video Amplifier  Location:    -> Device Drivers      -> Multimedia support (MEDIA_SUPPORT [=y])        -> Encoders, decoders, sensors and other helper chips  Defined at drivers/media/i2c/Kconfig:706  Depends on: MEDIA_SUPPORT [=y] && VIDEO_V4L2 [=y] && I2C [=y]  Selected by: VIDEO_DAVINCI_VPIF_DISPLAY [=y] && MEDIA_SUPPORT [=y] && V4L_PLATFORM_DRIVERS [=y] && VIDEO_V4L2 [=y] && (ARCH_DAVINCI [=y] || COMPILE_TEST [=y]) && HAS_DMA [=y] && MEDIA_SUBDRV_AUTOSELECT [=y]

修复程序和代码增强

 

如果有需要添加到此驱动程序的修复程序和/或代码增强,请1. 将补丁发送到维护人员文件中列出的相关 Linux 内核社区,该文件位于:此处或2. 联系您的 TI 代表。

 

 

下载 观看带字幕的视频 视频

支持和培训