THS770012EVM

THS770012 评估模块

THS770012EVM

立即订购

概述

THS770012 评估模块 (EVM) 用于测试 THS770012 高速、全差动、放大器器件的性能。THS770012EVM 原理图如 THS770012 数据表中所示。THS770012EVM 配置为连接 50Ω 标准的实验室设备,以便快速轻松地评估器件性能。可配置 EVM 来测试以下项:频率响应、s 参数(s11、s22、s12)、具有电容负载的频率响应、失真、噪声数值、断电、输出阻抗、输出平衡错误、共模抑制、VOCM 频率响应以及 VOCM 转换率和脉冲响应等。在某些情况下需要进行少量的 PCB 修改,包括把电容器改为电阻器,把电阻器改为电容器以及将组件短路/开路等。

特性
THS770012EVM 通过以下功能为器件或系统评估提供了有效平台:
  • 可轻松连接至外部单个 +5V 电源的香蕉插孔
  • Edge 安装了具有板载变压器的 SMA 连接器,提供单端 50Ω 的标准实验室设备接口
  • 添加额外组件即可轻松地重新配置差动输入和/或输出
  • 外形小巧,可轻松集成到系统原型中
  • 可编程和可变增益放大器(PGA 和 VGA)
    THS770012 具有从 10dB 到 13dB 的可选增益的高速全差分 ADC 驱动器放大器
    下载 观看带字幕的视频 视频

    立即订购并开发

    评估板

    THS770012EVM — THS770012 评估模块

    支持的产品和硬件
    有库存
    限制:
    TI.com 上缺货
    TI.com 上无现货

    THS770012EVM THS770012 评估模块

    close
    版本: null
    发布日期:
    适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

    技术文档

    未找到结果。请清除搜索并重试。
    查看全部 1
    类型 标题 下载最新的英语版本 日期
    证书 THS770012EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

    支持和培训

    可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

    查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

    所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

    如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持