THVD4431EVM

THVD4431 多协议(RS-232 (3T5R) 和 RS-485/RS-422)收发器评估模块

THVD4431EVM

立即订购

概述

THVD4431EVM 提供一种快速评估 TI THVD4431 的方法,后者是一款支持全双工和半双工 RS-485 以及 3T5R RS-232 配置的 RS-485/RS-232 多协议收发器。它还支持 RS-232 和 RS-485 的环回模式,从而实现片上诊断测试。

特性
  • THVD4431RHA 预安装到评估模块上
  • 用于 VCC 和 VIO 连接的 8 个附加电源去耦电容器焊盘
  • 0603 电阻焊盘可用于在 VIO 和 VCC 端子的 GND 和 EARTH 之间建立电阻链路
  • 通过端子和接头引脚访问 RS-232 和 RS-485 总线信号
  • 控制和数据信号的指示器(仅限 VIO >= 3.3V 的情况)
RS-485 和 RS-422 收发器
THVD4431 双协议 RS-232 (3T/5R)/RS-485 (1T/1R) 收发器 THVD4431A 具有引脚可选诊断环回模式的双协议 RS-232(3T/5R)/RS-485(1T/1R) 收发器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

THVD4431EVM

THVD4431 多协议(RS-232 (3T5R) 和 RS-485/RS-422)收发器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

THVD4431EVM

THVD4431 多协议(RS-232 (3T5R) 和 RS-485/RS-422)收发器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 THVD4431EVM PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-7-24
证书 THVD4431EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023-7-6

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持