驱动程序或库
TI-BT-STACK-LINUX-ADDON
TI 蓝牙 Linux 附加组件,适用于 AM335x EVM、AM437x EVM 和 BeagleBone,支持 WL18xx 和 CC256x
TI-BT-STACK-LINUX-ADDON
概述
该软件包包含安装包、预编译对象以及 TI 蓝牙栈和 Platform Manager 的源代码,可轻松升级 AM437x EVM、AM335x EVM 或 BeagleBone 上的默认 LINUX EZSDK 二进制文件。该软件通过 Linaro GCC 4.7 构建,可添加到采用其他平台上类似工具链的 Linux SDK 中。
该蓝牙栈已完全通过认证(QDID172096 和 QDID172097),提供简易命令行示例应用以加速开发,并按需提供 MFI 功能。
如需许可信息、版本说明和支持的配置文件,请下载该软件包。有关 TI 蓝牙栈和 Platform Manager 的其他信息,请参阅 TI 蓝牙栈用户指南(请参阅以下技术文档)。
- 适用于 Linux 的 TI 蓝牙栈 – 软件元件
- Bluetopia:
- 双模经典蓝牙 (BR/EDR) 和低功耗蓝牙 (BLE) 协议栈和配置文件。
- 支持蓝牙核心规范 v5.1
- 支持 WL18XX 和 CC256X
- 有关更多详细信息,请访问 https://www.ti.com/tool/tibluetoothstack-sdk
- Bluetopia PM:
- Bluetopia Platform Manager 是一种客户端-服务器附加组件,支持多个应用程序同时与 Bluetopia 栈通信。
- 每个应用都将链接到 BluetopiaPM 客户端库,此库负责处理与托管 Bluetopia 栈的单个 BluetopiaPM 服务器守护程序之间的通信。
- 平台适配驱动程序
- 直接连接至标准 TTY 驱动程序和 GPIO sysfs。
- GPIO 编号和 TTY ID 应在“tibt”部分中通过 Linux 器件树提供。
- 串行驱动程序:
- Linux 适配层可通过平台特定的串行驱动程序连接 UART。
- Bluetopia:
特性
- 双模经典蓝牙 (BR/EDR) 和低功耗蓝牙 (BLE) 栈
- 蓝牙核心规范 v5.1
- 允许多个客户端应用使用该栈的 Platform Manager 框架
- 与 TI 共享传输驱动程序集成(从 Linux 3.8 开始提供)
- 适用于 GStreamer 的插件(开源音频框架)
- 示例应用以栈级别(作为链接到此栈的单个应用)和 Platform Manager 级别(作为连接到单个栈守护程序的多个客户端应用)提供
下载
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
网络安全公告文章 | 低功耗蓝牙、基本速率/增强型数据速率–方法混淆配对漏洞 | 英语版 | PDF | HTML | 2021-7-19 | ||
网络安全公告文章 | InjectaBLE: Injecting Malicious Traffic Into Established Bluetooth® Low Energy | 2021-6-22 | ||||
网络安全公告文章 | Bluetooth Basic Rate/Enhanced Data Rate – Bluetooth Impersonation AttackS (BIAS) | PDF | HTML | 2020-5-18 |