TIDA-00023
实现针对大信号应用的负载共享概念的的参考设计
TIDA-00023
概述
通过使用 THS3091 高电压、低失真电流反馈运算放大器,此参考设计展示了在将高电压信号驱动到高负载时在负载共享配置中配置多个运算放大器的技术和好处。 该设计具有整套应用报告支持,可以针对给定应用方便地调整。
特性
- 15V 电源电压
- 高达 24VPP 输出摆幅
- 在将 20VPP、70MHz 正弦波驱动到 100Ω 负载(双端接 50Ω 电缆)时,三次谐波失真为 32dBc
- 在将 20VPP、70MHz 正弦波驱动到 100Ω 负载(双端接 50Ω 电缆)时,二次谐波失真为 38dBc
- 高电流驱动能力(使用两个 THS3091 运算放大器时高达 400mA)
- 此参考设计已进行实验室测试,并具有设计文件和设计指南支持
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | TIDA-00023 Test Results | 2013年 9月 17日 |