TIDA-00045

单片充电和动态电源路径管理 IC 参考设计

TIDA-00045

设计文件

概述

该参考设计是单芯片充电和动态电源路径管理 IC 解决方案。这是基于 bq24030 的全套电路设计,为评估 IC 的运行和性能提供了便利方法。开发解决方案中包括已经过测试的评估板、用户指南(包含原理图、物料清单、组件位置、布局和参考设计的设置)以及 bq24030 数据表。该参考设计的性能已在通常为 5V 的电源条件下进行了优化。充电电流限定为 2A。

特性
  • 串联电池数:1S
  • 最大输入电压:5V
  • 最大充电电流:2A
  • 拓扑:线性
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU101.PDF (421 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDR072.PDF (30 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDU102.PDF (232 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDR071.PDF (73 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电池充电器 IC

BQ24030具有动态电源路径管理功能的双输入单节 2A 锂离子电池充电器

数据表: PDF | HTML
电池电量监测

BQ27421-G1具有集成检测电阻的 System-Side(tm) 电量监测计 | 电池电量监测计

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 TIDA-00045 Test Results 2013-8-26

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频