TIDA-00050
采用 Impedance Track™ 技术的电池管理解决方案参考设计
TIDA-00050
概述
本参考设计专门针对 bq20z65/bq29412 电池管理系统而设计。它包括一个 bq20z65/bq29412 电路模块,并可链接至基于 Windows™ 的 PC 软件。此电路模块设计包含一个 bq20z65 集成电路 (IC)、一个 bq29412 IC,还包含监控和预测容量、执行电池平衡、监控关键参数、防止 2、3 或 4 节锂离子或锂聚合物电池组中出现过充、过放电、短路和过电流所需的所有其他板载组件。此参考设计直接与电池组中的电池相连。借助 EV2400 接口板和软件,用户可以读取 bq20z65 数据寄存器、对适用于不同数据包配置的芯片组进行编程、记录循环数据以便进一步评估,并对 bq20z65/bq29412 在不同充电和放电条件下的整体功能进行评估。
特性
- 串联电池节数:2 ~ 4S
- 最大输入电压:25V
- 最大充电电流:3A
- 通信:SMBus
- Impedence Track,集成式保护
- 本参考设计需要使用通信收发器;EV2400
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | TIDA-00050 Test Results | 2013-8-27 |